제품 그룹
핸드 휠 회주철 DIN 950
K0671

핸드 휠 회주철 DIN 950

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:회주철 핸드 휠.
스틸 그립.
표면 마무리:휠 림 회전, 광택.
요청 시:사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0671 핸드 휠 회주철 DIN 950 310 kB

도면 (전체 요약)

핸드 휠 회주철 DIN 950
핸드 휠 회주철 DIN 950

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
스포크 수고정형 볼 그립
DIN 39 타입 E
회전형 볼 그립
DIN 98 타입 E
CAD액세서리가격주문
K0671.0080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629-3--  요청 시
K0671.0080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629-3--  요청 시
K0671.0100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733-3--  요청 시
K0671.0100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733-3--  요청 시
K0671.0125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836-3--  요청 시
K0671.0125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836-3--  요청 시
K0671.0140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939-3--  요청 시
K0671.0140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939-3--  요청 시
K0671.0160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040-3--  요청 시
K0671.0160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040-3--  요청 시
K0671.0180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243-3--  요청 시
K0671.0180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243-3--  요청 시
K0671.0200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445-3--  요청 시
K0671.0200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445-3--  요청 시
K0671.0250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850-5--  요청 시
K0671.0250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850-5--  요청 시
K0671.0315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356-5--  요청 시
K0671.0315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356-5--  요청 시
K0671.0400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863-5-- 요청 시
K0671.0400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863-5-- 요청 시
K0671.0500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572-5-- 요청 시
K0671.0500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572-5-- 요청 시
K0671.1080X10로케이팅홀 슬롯있8010H724162933--  요청 시
K0671.1080X12로케이팅홀 슬롯있8012H724162943--  요청 시
K0671.1100X10로케이팅홀 슬롯있10010H726173333--  요청 시
K0671.1100X12로케이팅홀 슬롯있10012H726173343--  요청 시
K0671.1125X12로케이팅홀 슬롯있12512H728183643--  요청 시
K0671.1125X14로케이팅홀 슬롯있12514H728183653--  요청 시
K0671.1140X14로케이팅홀 슬롯있14014H730193953--  요청 시
K0671.1140X16로케이팅홀 슬롯있14016H730193953--  요청 시
K0671.1160X14로케이팅홀 슬롯있16014H732204053--  요청 시
K0671.1160X16로케이팅홀 슬롯있16016H732204053--  요청 시
K0671.1180X16로케이팅홀 슬롯있18016H736224353--  요청 시
K0671.1180X18로케이팅홀 슬롯있18018H736224363--  요청 시
K0671.1200X18로케이팅홀 슬롯있20018H738244563--  요청 시
K0671.1200X22로케이팅홀 슬롯있20022H738244563--  요청 시
K0671.1250X22로케이팅홀 슬롯있25022H745285065--  요청 시
K0671.1250X26로케이팅홀 슬롯있25026H745285085--  요청 시
K0671.1315X26로케이팅홀 슬롯있31526H753335685--  요청 시
K0671.1315X30로케이팅홀 슬롯있31530H753335685--  요청 시
K0671.1400X30로케이팅홀 슬롯있40030H765386385-- 요청 시
K0671.1400X34로케이팅홀 슬롯있40034H7653863105-- 요청 시
K0671.1500X34로케이팅홀 슬롯있50034H7784572105-- 요청 시
K0671.1500X40로케이팅홀 슬롯있50040H7784572125-- 요청 시
K0671.2080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629-3ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.2080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629-3ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.2100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733-3ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.2100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733-3ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.2125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836-3ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.2125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836-3ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.2140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939-3ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.2140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939-3ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.2160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445-3ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.2250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850-5ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.2250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850-5ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.2315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356-5ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.2315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356-5ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.2400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863-5ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.2400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863-5ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.2500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572-5ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.2500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572-5ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.3080X10로케이팅홀 슬롯있8010H724162933ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.3080X12로케이팅홀 슬롯있8012H724162943ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.3100X10로케이팅홀 슬롯있10010H726173333ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.3100X12로케이팅홀 슬롯있10012H726173343ø16 x M6 x 50-  요청 시
K0671.3125X12로케이팅홀 슬롯있12512H728183643ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.3125X14로케이팅홀 슬롯있12514H728183653ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.3140X14로케이팅홀 슬롯있14014H730193953ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.3140X16로케이팅홀 슬롯있14016H730193953ø20 x M8 x 64-  요청 시
K0671.3160X14로케이팅홀 슬롯있16014H732204053ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3160X16로케이팅홀 슬롯있16016H732204053ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3180X16로케이팅홀 슬롯있18016H736224353ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3180X18로케이팅홀 슬롯있18018H736224363ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3200X18로케이팅홀 슬롯있20018H738244563ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3200X22로케이팅홀 슬롯있20022H738244563ø25 x M10 x 80-  요청 시
K0671.3250X22로케이팅홀 슬롯있25022H745285065ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.3250X26로케이팅홀 슬롯있25026H745285085ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.3315X26로케이팅홀 슬롯있31526H753335685ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.3315X30로케이팅홀 슬롯있31530H753335685ø32 x M12 x 100-  요청 시
K0671.3400X30로케이팅홀 슬롯있40030H765386385ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.3400X34로케이팅홀 슬롯있40034H7653863105ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.3500X34로케이팅홀 슬롯있50034H7784572105ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.3500X40로케이팅홀 슬롯있50040H7784572125ø36 x M16 x 112- 요청 시
K0671.4080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629-3-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733-3-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836-3-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836-3-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939-3-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939-3-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445-3-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850-5-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356-5-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863-5-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863-5-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572-5-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572-5-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5080X10로케이팅홀 슬롯있8010H724162933-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5080X12로케이팅홀 슬롯있8012H724162943-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5100X10로케이팅홀 슬롯있10010H726173333-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5100X12로케이팅홀 슬롯있10012H726173343-ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5125X12로케이팅홀 슬롯있12512H728183643-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5125X14로케이팅홀 슬롯있12514H728183653-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5140X14로케이팅홀 슬롯있14014H730193953-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5140X16로케이팅홀 슬롯있14016H730193953-ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5160X14로케이팅홀 슬롯있16014H732204053-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5160X16로케이팅홀 슬롯있16016H732204053-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5180X16로케이팅홀 슬롯있18016H736224353-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5180X18로케이팅홀 슬롯있18018H736224363-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5200X18로케이팅홀 슬롯있20018H738244563-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5200X22로케이팅홀 슬롯있20022H738244563-ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5250X22로케이팅홀 슬롯있25022H745285065-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5250X26로케이팅홀 슬롯있25026H745285085-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5315X26로케이팅홀 슬롯있31526H753335685-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5315X30로케이팅홀 슬롯있31530H753335685-ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5400X30로케이팅홀 슬롯있40030H765386385-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5400X34로케이팅홀 슬롯있40034H7653863105-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5500X34로케이팅홀 슬롯있50034H7784572105-ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5500X40로케이팅홀 슬롯있50040H7784572125-ø36 x M16 x 117 요청 시