제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부싱/나사 볼트, 아연 도금.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:K0172.205, K0172.206 버전은 황동 부싱임.
K0172.208, K0172.2081 버전은 구리
도금 스틸 부싱임.
요청 시:다른 색상.도면 설명:
타입 E: 몰디드 스레드
타입 E: 나사 부싱
타입 F: 수나사
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0172 테이퍼 그립 172 kB

도면 (전체 요약)

테이퍼 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류타입DD1D3D4H1H2LL1TCAD액세서리가격주문
K0172.106암나사CM6176,215226-4514 요청 시
K0172.108암나사CM8178,213226-4516 요청 시
K0172.1081암나사CM8238,518238-6124 요청 시
K0172.110암나사CM102910,5213,542-7128 요청 시
K0172.205암나사EM517-15-26-4510 요청 시
K0172.206암나사EM617-15-26-459 요청 시
K0172.208암나사EM823-18-38-6114 요청 시
K0172.2081암나사EM828-21-42-7114 요청 시
K0172.306수나사FM617-15-261845- 요청 시
K0172.308수나사FM823-18-381261- 요청 시
K0172.310수나사FM1029-21-422071- 요청 시