제품 그룹
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 몰딩 스레드, 타입 C
K0172_C

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 몰딩 스레드, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0172_C 테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 몰딩 스레드, 타입 C 118 kB

도면

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 몰딩 스레드, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D3D4H1H2L1TCAD액세서리가격주문
K0172.106CM6176,2152264514 요청 시
K0172.108CM8178,2132264516 요청 시
K0172.1081CM8238,5182386124 요청 시
K0172.110CM102910,5213,5427128 요청 시