제품 그룹
디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음
K0164_E

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
회전형 그립, 스틸 부분 니켈 도금.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.요청 시:다른 로케이팅 홀.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0164_E 디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음 194 kB

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입스틸 부품 재질D1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4상태CAD액세서리가격주문
K0164.1100X10E로케이팅 홀 있음스틸10010H8222079M6299829,5193954,7단종 예정  요청 시