{"product":{"productId":"agid.672","price":59718.96,"name":"디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음"},"currency":"KRW"}
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 타입 E: 로케이팅 홀 있음
- 허브, 스틸 또는 스테인레스 스틸 소재
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
회전형 그립, 스틸 부분 니켈 도금.
스틸 허브 니켈 도금.
회전형 그립, 스틸 부분 니켈 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.
요청 시
다른 로케이팅 홀.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.