제품 그룹
디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업
K0164_D

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스테인레스 스틸 허브 1.4305, 연마 광택 처리.
회전형 그립, 스테인레스 스틸 1.4305, 연마 광택 처리.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0164_D 디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업 202 kB

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업