제품 그룹
디스크 핸드 휠 회전 그립
K0164

디스크 핸드 휠 회전 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
그립 회전형, 스테인레스 스틸 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.요청 시:다른 로케이팅 홀.도면 설명:
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0164 디스크 핸드 휠 회전 그립 173 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠 회전 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입스틸 부품 재질D1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K0164.1100X10E로케이팅 홀 있음스틸10010H8222079M629-9829,5193954,7단종 예정  요청 시