- K0709
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
- K0710
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
- K0711
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
- K1934
로드용 포크 조인트
- K1935
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
- K0731
포크 조인트, 스틸, 스프링 볼트 있음 DIN 71752
- K0732
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
- K0733
포크 조인트, 스틸 DIN 71752
- K2230
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 DIN 71752
- K1459
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
- K1460
포크 헤드 세트 피스, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1139
스프링 볼트, 스틸, 포크 헤드용 DIN 71752
- K1454
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1455
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1456
코터 핀 홀이 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K2144
헤드가 있는 볼트 ISO 2341 타입 B
- K0734
앵글 조인트 DIN 71802
- K0734
스테인레스 앵글 조인트 , 씰링 캡이 있는 DIN 71802 타입 CS와 비슷
- K0712
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805
- K0713
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
- K0127
로드 엔드
- K0714
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
- K1136
코터 핀 DIN EN ISO 1234
- K1137
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
- K2014
린치 핀 DIN 11023
- K0715
축 조인트 유사형 DIN 71802
- K1936
인장력용 축 조인트 조절 가능
- K0716
볼 베어링 조인트 헤드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K0717
볼 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K0718
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K2079
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2085
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0719
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K2080
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2086
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0720
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2081
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0721
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2082
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0722
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2083
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0723
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2084
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
- K1324
구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- K1466
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:아연 도금 및 피막처리. 블랭크한 스테인레스 스틸 버전.정보:왼나사는 치수 D2를 의미합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 표면 마무리 | 본체 재질 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0734.0805 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K0734.1006 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0734.1308 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 요청 시 | | K0734.1610 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.1612 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.1914 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0734.1916 | C | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0734.080501 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K0734.100601 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0734.130801 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 요청 시 | | K0734.161001 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.161201 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.191401 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0734.191601 | C | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | 버전 2 | 본체 재질 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0734.080351 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 |  | | 요청 시 | | K0734.08051 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 요청 시 | | K0734.10061 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 요청 시 | | K0734.13081 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 요청 시 | | K0734.16101 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 요청 시 | | K0734.16121 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 요청 시 | | K0734.19141 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 요청 시 | | K0734.19161 | CS | 오른손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 요청 시 | | K0734.080511 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K0734.100611 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0734.130811 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 요청 시 | | K0734.161011 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.161211 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.191411 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0734.191611 | CS | 왼손잡이 나사 | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0734.08052 | CS | 오른손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 요청 시 | | K0734.10062 | CS | 오른손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 요청 시 | | K0734.13082 | CS | 오른손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 요청 시 | | K0734.16102 | CS | 오른손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 요청 시 | | K0734.16122 | CS | 오른손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 요청 시 | | K0734.080521 | CS | 왼손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K0734.100621 | CS | 왼손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0734.130821 | CS | 왼손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 요청 시 | | K0734.161021 | CS | 왼손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | | K0734.161221 | CS | 왼손잡이 나사 | 스테인레스 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 요청 시 | |