{"product":{"productId":"agid.30838","price":19377.96,"name":"로드 엔드 DIN ISO 12240-1 그리스 주입구 포함M06X12, D=6 오른손잡이 나사, 쾌삭강 광택 처리, 구성 요소:동"},"currency":"KRW"}
Rod End
그리스 주입구 포함
쾌삭강
아연 도금
- 볼 조인트, 롤러 베어링 스틸, 경화 처리
- 재윤활 가능
- 표면 마무리: 오른나사 혹은 왼나사
판매 단위
₩19,378 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M6
D=마운팅 홀
6
L=나사 길이
12
A
30
B
18
B1
5
D2
10
D3
13
D4
8,96
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
H
9
H1
6,75
Item
Rod End
K
12,7
L1
39
SW
11
α
13
구성품 재질
동
나사 종류
암나사
모델 1
그리스 주입구 포함
버전 2
우나사
본체 재질
쾌삭강
부하 등급
동적
kN
4,3
부하 등급
정적
kN
7,2
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
하우징 사이즈 (D) 5 - 12 쾌삭강 회전, 그리스 니플이 있는 사이즈 (D) 14 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
베어링 시트 동.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
베어링 시트 동.
표면 마무리
아연 도금.
정보
조인트 헤드의 슬라이딩 베어링은 재윤활 가능합니다. 연결 치수는 DIN 648 형태 종류 KJ에 해당합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.