{"product":{"productId":"agid.21723","price":22061.75,"name":"로드 엔드 유사형 DIN ISO 12240-4 슬라이딩 베어링 있음M12X1,25X32 오른손잡이 나사, D=12, IGUMID®, 구성요소:IGLIDUR®"},"currency":"KRW"}
Rod End
with plain bearing
IGUMID®
- 매우 높은 내구성
- 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합
- 오염에 민감하지 않고, 부식 및 화학 물질에 내성이 있음
- 반영구적
판매 단위
₩22,062 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12x1,25
D=마운팅 홀
12
L=나사 길이
32
A
54
B
34
DIN ISO
유사형 DIN ISO 12240-4
H
16
H1
12
Item
Rod End
K
22,2
max.
측면 부하 N
단기
400
max.
측면 부하 N
장기
200
max. 정적
장력 부하 N
단기
2700
max. 정적
장력 부하 N
장기
1350
α
12,5°
구성품 재질
Iglidur®
나사 종류
수나사
모델 1
with plain bearing
버전 2
우나사
본체 재질
IGUMID®
설명
재료
igumid® G 하우징,
iglidur® W300 베어링의 구형 캡.
표면 마무리
검정색.
정보
로드 엔드는 부하 변동 시 피로 강도가 매우 높고, 오염과 먼지 및 보푸라기에 민감하지 않으며, 부식 및 화학 저항력이 높습니다. 이는 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
오차
내부 링의 보어홀은 E10에 따라 허용됩니다. 해당 샤프트는 h6 ~ h9 사이에 허용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.