{"product":{"productId":"agid.21723","price":16371.34,"name":"igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사"},"currency":"KRW"}
재료
igumid® G 하우징,
iglidur® W300 베어링의 구형 캡.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
igumid® G 하우징,
iglidur® W300 베어링의 구형 캡.
표면 마무리
검정색.
정보
로드 엔드는 부하 변동 시 피로 강도가 매우 높고, 오염과 먼지 및 보푸라기에 민감하지 않으며, 부식 및 화학 저항력이 높습니다. 이는 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
오차
내부 링의 보어홀은 E10에 따라 허용됩니다. 해당 샤프트는 h6 ~ h9 사이에 허용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.