- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- K0709
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
- K0710
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
- K0711
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
- K1934
로드용 포크 조인트
- K1935
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
- K0731
스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752
- K1139
포크 조인트용 스프링 볼트 DIN 71752
- K1454
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1455
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1456
코터 핀 홀이 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K2144
헤드가 있는 볼트 ISO 2341 타입 B
- K0732
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
- K0733
포크 조인트 DIN 71752
- K1459
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
- K1460
포크 헤드 세트 피스, 스틸
- K0734
앵글 조인트 DIN 71802
- K0734
스테인레스 앵글 조인트 , 씰링 캡이 있는 DIN 71802 타입 CS와 비슷
- K0712
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805
- K0713
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
- K0127
로드 엔드
- K0714
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
- K1136
코터 핀 DIN EN ISO 1234
- K1137
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
- K2014
린치 핀 DIN 11023
- K0715
축 조인트 유사형 DIN 71802
- K1936
인장력용 축 조인트 조절 가능
- K0716
볼 베어링 조인트 헤드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K0717
볼 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K0718
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K2079
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2085
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0719
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K2080
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2086
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0720
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2081
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0721
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2082
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0722
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2083
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0723
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2084
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
- K1324
구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- K1466
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1137스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸: 아연 도금. 스테인리스 스틸: 자연적 마무리정보:스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정합니다. 조립이 간단하고 재사용이 가능합니다. 끝부분은 버 없이 절단되어 있습니다.
이중 코일로 이루어진 스프링 코터 핀은 평평한 스프링 특성곡선으로 더 쉽게 조립할 수 있습니다. 이중 코일은 손실에 대비한 리테이닝 케이블 설치를 용이하게 합니다.도면 설명:타입 E: 단일 코일 포함. 타입 D: 이중 코일 포함(코일의 방향에 따라 도면과 다를 수 있습니다). 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | D1 | D2 | D3 | D4=볼트 Ø용 | L1 | L2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1137.12225 | D | 스틸 | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 | | | 요청 시 | | K1137.12280 | D | 스틸 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 | | | 요청 시 | | K1137.12360 | D | 스틸 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 요청 시 | | K1137.12450 | D | 스틸 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 요청 시 | | K1137.12560 | D | 스틸 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 요청 시 | | K1137.12630 | D | 스틸 | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | | | 요청 시 | | K1137.12700 | D | 스틸 | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | | | 요청 시 | | K1137.22225 | D | 스테인레스 스틸 A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 | | | 요청 시 | | K1137.22280 | D | 스테인레스 스틸 A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 | | | 요청 시 | | K1137.22360 | D | 스테인레스 스틸 A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 요청 시 | | K1137.22450 | D | 스테인레스 스틸 A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 요청 시 | | K1137.22560 | D | 스테인레스 스틸 A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|