text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D2=나사
M10x1,25
A
20
B
10
D1
10
D3
18
DIN
DIN 71752
G
40
Item
Clevis Joint
L1
72
L2
60
L3
15
나사 종류
암나사
버전 2
우나사
본체 재질
쾌삭강
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
쾌삭강.
표면 마무리
아연 도금.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.