{"product":{"productId":"agid.31574","price":4473.21,"name":"볼트 헤드 있음, 타입:B 코터 핀 홀 있음, D1=10, D3=18,A=20,5, 스틸 광택 처리된 아연도금"},"currency":"KRW"}
bolt
헤드 있음
스틸
광택 처리된 아연도금
판매 단위
₩4,473 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
10
A
20,5
D3
18
D4
3,2
ISO
2341
Item
bolt
K
4
W
4,5
Z1
2
Z2
1
모델 1
헤드 있음
본체 재질
스틸
타입
B
표면
기본 몸체
광택 처리된 아연도금
형태 타입
코터 핀 홀 있음
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연도금 처리.
정보
코터 핀 홀이 있는 볼트. 코터 핀으로 잠급니다.
ISO 2341 코터 핀 홀이 있는 타입 B입니다. 공차 영역 h11이 포함된 볼트 직경입니다.
ISO 2341 코터 핀 홀이 있는 타입 B입니다. 공차 영역 h11이 포함된 볼트 직경입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.