{"product":{"productId":"agid.27671","price":2837.64,"name":"린치 핀 DIN 11023"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 전기 아연도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 전기 아연도금.
정보
린치핀은 특히 볼트, 파이프 및 막대를 고정하는 데 사용됩니다. 린치 핀은 추가 도구 없이 매우 짧은 시간에 수동으로 조립 및 분해될 수 있습니다.
린치핀의 모양은 도면 및 그림에 표시된 모양과 다를 수 있습니다.
공칭 크기 21x45는 3포인트 부착 장치 기기의 연결부에 사용하는 것이 좋습니다.
Bmax 크기의. 경우 스프링 바는 축 또는 샤프트를 통해 장애 없이 접힐 수 있어야 합니다.
린치핀의 모양은 도면 및 그림에 표시된 모양과 다를 수 있습니다.
공칭 크기 21x45는 3포인트 부착 장치 기기의 연결부에 사용하는 것이 좋습니다.
Bmax 크기의. 경우 스프링 바는 축 또는 샤프트를 통해 장애 없이 접힐 수 있어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.