제품 그룹
앵글 조인트 DIN 71802
K0734

앵글 조인트 DIN 71802

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:아연 도금 및 피막처리. 블랭크한 스테인레스 스틸 버전.정보:왼나사는 치수 D2를 의미합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0734 앵글 조인트 DIN 71802 205 kB

도면 (전체 요약)

앵글 조인트 DIN 71802

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입

본체 재질D1

D2D3D4AL2L3ESWCAD액세서리가격주문
K0734.0805오른손잡이 나사C스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.1006오른손잡이 나사C스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.1308오른손잡이 나사C스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.1610오른손잡이 나사C스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.1612오른손잡이 나사C스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.1914오른손잡이 나사C스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.1916오른손잡이 나사C스틸19M1622M1645282021,516 요청 시
K0734.080501왼손잡이 나사C스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.100601왼손잡이 나사C스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.130801왼손잡이 나사C스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.161001왼손잡이 나사C스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.161201왼손잡이 나사C스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.191401왼손잡이 나사C스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.191601왼손잡이 나사C스틸19M1622M1645282021,516 요청 시
K0734.080351오른손잡이 나사CS스틸8M3,58M41810,2987 요청 시
K0734.08051오른손잡이 나사CS스틸8M58M52210,2910,27  요청 시
K0734.10061오른손잡이 나사CS스틸10M610M62512,51111,58  요청 시
K0734.13081오른손잡이 나사CS스틸13M813M83016,5131411  요청 시
K0734.16101오른손잡이 나사CS스틸16M1016M1035201615,513  요청 시
K0734.16121오른손잡이 나사CS스틸16M1216M1235201615,513  요청 시
K0734.19141오른손잡이 나사CS스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516  요청 시
K0734.19161오른손잡이 나사CS스틸19M1622M1645282021,516  요청 시
K0734.080511왼손잡이 나사CS스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.100611왼손잡이 나사CS스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.130811왼손잡이 나사CS스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.161011왼손잡이 나사CS스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.161211왼손잡이 나사CS스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.191411왼손잡이 나사CS스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.191611왼손잡이 나사CS스틸19M1622M1645282021,516 요청 시
K0734.08052오른손잡이 나사CS스테인레스 스틸8M58M52210,2910,27  요청 시
K0734.10062오른손잡이 나사CS스테인레스 스틸10M610M62512,51111,58  요청 시
K0734.13082오른손잡이 나사CS스테인레스 스틸13M813M83016,5131411  요청 시
K0734.16102오른손잡이 나사CS스테인레스 스틸16M1016M1035201615,513  요청 시
K0734.16122오른손잡이 나사CS스테인레스 스틸16M1216M1235201615,513  요청 시
K0734.080521왼손잡이 나사CS스테인레스 스틸8M58M52210,2910,27요청 시
K0734.100621왼손잡이 나사CS스테인레스 스틸10M610M62512,51111,58요청 시
K0734.130821왼손잡이 나사CS스테인레스 스틸13M813M83016,5131411요청 시
K0734.161021왼손잡이 나사CS스테인레스 스틸16M1016M1035201615,513요청 시
K0734.161221왼손잡이 나사CS스테인레스 스틸16M1216M1235201615,513요청 시