{"product":{"productId":"agid.30833","price":23702.42,"name":"일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전, 사이즈 (D) 16 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전, 사이즈 (D) 16 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
표면 마무리
아연 도금.
정보
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.