text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=볼트 지름
20
A
40,5
D2
17,5
D3
26
K
4
L
46
M
1,9
Z1
1,5
Z2
2
명칭 약어
볼트
모델 1
홈 있음
버전 2
샤프트 고정에 사용
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
광택 처리된 아연도금

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
홈 있는 볼트는 포크 헤드 DIN 71752에 적합합니다. DIN 6799(KL 잠금 와셔 혹은 SL 잠금 와셔로 대체 가능) 샤프트용 잠금 와셔로 잠급니다.


샤프트 고정 장치는 볼트용 잠금 부품으로으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.
Accessory
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799 K1940.
KL-퓨즈, 스틸 K2231
SL-퓨즈, 스틸 K2232.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.