제품 그룹
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
K2083

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 사이즈 (D) 6-12 쾌삭강 회전,
사이즈 (D) 17 단강 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마,
광택, 경질 크롬 도금.
PTFE 섬유 접착 롤러 베어링 스틸 베어링 쉘.
표면 마무리:아연 도금.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음. 연결 치수는 DIN 648 시리즈 E에 해당함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2083 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요 235 kB

도면

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2본체 재질AB

DD1HH1KLL1L2α부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K2083.06오른손잡이 나사쾌삭강36216M664,410181246,5133,68,15 요청 시
K2083.08오른손잡이 나사쾌삭강42248M88613221454155,8512,9 요청 시
K2083.10오른손잡이 나사쾌삭강482910M109716261562,5128,6517,6 요청 시
K2083.12오른손잡이 나사쾌삭강543412M12108182818711111,424,5 요청 시
K2083.17오른손잡이 나사단강694617M161411253623921022,445 요청 시
K2083.20오른손잡이 나사단강785320M20x1,51613294327104,5931,560 요청 시
K2083.25오른손잡이 나사단강946425M24x2,0201735,5533212675183 요청 시
K2083.30오른손잡이 나사단강1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 요청 시
K2083.061왼손잡이 나사쾌삭강36216M664,410181246,5133,68,15 요청 시
K2083.081왼손잡이 나사쾌삭강42248M88613221454155,8512,9 요청 시
K2083.101왼손잡이 나사쾌삭강482910M109716261562,5128,6517,6 요청 시
K2083.121왼손잡이 나사쾌삭강543412M12108182818711111,424,5 요청 시
K2083.171왼손잡이 나사단강694617M161411253623921022,445 요청 시
K2083.201왼손잡이 나사단강785320M20x1,51613294327104,5931,560 요청 시
K2083.251왼손잡이 나사단강946425M24x2,0201735,5533212675183 요청 시
K2083.301왼손잡이 나사단강1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 요청 시