text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D2=나사
M3,5
D=보어 홀 지름
4,1
D1
8
Item
Rod-End Eye
L2
11
SW
4
T
6
나사 종류
암나사
본체 재질
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
로드 엔드, 암나사 있음
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.