text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D2=나사
M10
A
20
A1
20
B
10
D1
10
F
0,5
G
15
Item
Clevis Mating Piece
L1
52
L2
40
L3
18
L4
25
구성품 재질
스틸
버전 2
우나사
본체 재질
쾌삭강
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸,아연 도금. 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보
포크 헤드 세트 피스는 포크 헤드 및 포크 조인트 DIN 71752와 연결할 수 있습니다. 이 제품은 특정 방향에서 방향 오프셋을 조정하기 위한 연결이 필요할 때 주로 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.