{"product":{"productId":"agid.30834","price":39467.54,"name":"로드 엔드 DIN ISO 12240-1 슬라이딩 베어링 있음M12X1,25X22, D=12 오른손잡이 나사, 쾌삭강 광택 처리,구성 요소:동"},"currency":"KRW"}
Rod End
with plain bearing
쾌삭강
아연 도금
- 볼 조인트, 롤러 베어링 스틸, 경화 처리
- PTFE 섬유 베어링 시트
- 반영구적
- 표면 마무리: 오른나사 혹은 왼나사
판매 단위
₩39,468 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12x1,25
D=마운팅 홀
12
L=나사 길이
22
A
50
B
32
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
H
16
H1
12
Item
Rod End
K
22,225
L1
66
SW
19
α
13
구성품 재질
동
나사 종류
암나사
모델 1
with plain bearing
버전 2
우나사
본체 재질
쾌삭강
부하 등급
동적
kN
17
부하 등급
정적
kN
24
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전, 사이즈 (D) 16 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.
표면 마무리
아연 도금.
정보
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.