제품 그룹
축 조인트 유사형 DIN 71802
K0715

축 조인트 유사형 DIN 71802

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸의 경우 네오프렌 실링.

표면 마무리:아연 도금 및 피막처리. 블랭크한 스테인레스 스틸 버전.정보:스테인레스 스틸 버전:
먼지, 오염, 분무, 증기로부터 보호. 온도 범위 -30°C ~ + 110°C 내에서 사용.
요청 시:높은 추출력과 왼손잡이용 나사 축
조인트는 요청 가능합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0715 축 조인트 유사형 DIN 71802 151 kB

도면

축 조인트 유사형 DIN 71802

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질D1D2ALAL3E추출력 F
N
CAD액세서리가격주문
K0715.08스틸8M52219,2910,230 요청 시
K0715.10스틸10M62523,51111,540 요청 시
K0715.13스틸13M83029,5131460 요청 시
K0715.16스틸16M1035361615,580 요청 시
K0715.19스틸19M14x1,545482021,5100 요청 시
K0715.108스테인레스 스틸8M52219,2910,230 요청 시
K0715.110스테인레스 스틸10M62523,51111,540 요청 시
K0715.113스테인레스 스틸13M83029,5131460 요청 시
K0715.116스테인레스 스틸16M1035361615,580 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059