제품 그룹
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일
K1137_D

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정합니다. 조립이 간단하고 재사용이 가능합니다. 끝부분은 버 없이 절단되어 있습니다.

이중 코일로 이루어진 스프링 코터 핀은 평평한 스프링 특성곡선으로 더 쉽게 조립할 수 있습니다. 이중 코일은 손실에 대비한 리테이닝 케이블 설치를 용이하게 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1137_D 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일 143 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D1D2

D3D4=볼트
Ø용
L1L2CAD액세서리가격주문
K1137.12225D스틸2,25202,59-11,24224 요청 시
K1137.12280D스틸2,8203,211,2-144826 요청 시
K1137.12360D스틸3,620414-206432 요청 시
K1137.12450D스틸4,525520-268039 요청 시
K1137.12560D스틸5,6256,326-349745 요청 시
K1137.12630D스틸6,330734-4512556 요청 시
K1137.12700D스틸730845-5615063 요청 시
K1137.22225D스테인레스 스틸 A22,25202,57-94224 요청 시
K1137.22280D스테인레스 스틸 A22,8203,211-144826 요청 시
K1137.22360D스테인레스 스틸 A23,620414-206432 요청 시
K1137.22450D스테인레스 스틸 A24,525520-268039 요청 시
K1137.22560D스테인레스 스틸 A25,6256,326-349745 요청 시