제품 그룹
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일
K1137_E

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정라는데 사용됩니다. 조립이 용이하며 재사용할 수 있습니다. 끝부분이 버 없이 절단되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1137_E 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일 121 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D1D2

D3D4=볼트
Ø용
L1L2CAD액세서리가격주문
K1137.11200E스틸2102,59-145025 요청 시
K1137.11300E스틸3183,510-166028 요청 시
K1137.11400E스틸4204,516-206030 요청 시
K1137.11500E스틸524620-288540 요청 시
K1137.11600E스틸630728-4010550 요청 시
K1137.11700E스틸730828-4510550 요청 시
K1137.21200E스테인레스 스틸 A22102,57-84025 요청 시
K1137.21250E스테인레스 스틸 A22,511310-164624 요청 시
K1137.21300E스테인레스 스틸 A23163,516-186034 요청 시
K1137.21400E스테인레스 스틸 A24194,518-206436 요청 시
K1137.21500E스테인레스 스틸 A2526620-288245 요청 시
K1137.21600E스테인레스 스틸 A2630728-4011060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059