{"product":{"productId":"agid.18481","price":875.16,"name":"스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일"},"currency":"KRW"}
- 볼트와 축 고정용
- 분야: 기계 공학, 차량 제조, 농업 기술
- 간단한 조립
- 재사용 가능
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정라는데 사용됩니다. 조립이 용이하며 재사용할 수 있습니다. 끝부분이 버 없이 절단되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.