text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정합니다. 조립이 간단하고 재사용이 가능합니다. 끝부분은 버 없이 절단되어 있습니다.

이중 코일로 이루어진 스프링 코터 핀은 평평한 스프링 특성곡선으로 더 쉽게 조립할 수 있습니다. 이중 코일은 손실에 대비한 리테이닝 케이블 설치를 용이하게 합니다.
도면 설명
타입 E: 단일 코일 포함.
타입 D: 이중 코일 포함(코일의 방향에 따라 도면과 다를 수 있습니다).

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.