버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.표면 마무리:스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리
스테인레스 스틸 버전: 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음 정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 볼트를 수동으로 풀기 전까지는 다른 잠금 위치로 이동할 수 없습니다. 오랜 시간 풀려 있어야 하고 잠금 핀이 다시 돌아가는 것을 방지해야 하는 경우 타입 M을 사용해야 합니다. 타입 N의 돌출형 나사 핀에는 특수 그립을 조립할 수 있습니다. 또한 공압 실린더를 이용하여 자동으로(프로그램 컨트롤식으로) 인덱스 플런저를 작동시킬 수 있으며, 브레이크 케이블의 리모트 컨트롤도 가능합니다. 인덱스 플런저를 용접하는 경우 스프링이 고온에 의해 열 손상되지 않도록 슬리브를 용접할 것을 권장합니다.요청 시:특수 설계 버전.특징: