제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
축 및 나사 슬리브 스틸 광택 또는
스테인레스 스틸 소재.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:축 조립을 위해서는 나사를 풀음.도면 설명:
1) 조립 참조사항
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0170 회전 그립 155 kB

도면

회전 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질DD1D9LL1L7SWCAD액세서리가격주문
K0170.105007스틸M51715751513 요청 시
K0170.206008스틸M62318868616 요청 시
K0170.208009스틸M82318968616 요청 시
K0170.310011스틸M1028211177719 요청 시
K0170.1105007스테인리스 스틸M51715751513 요청 시
K0170.1206008스테인리스 스틸M62318868616 요청 시
K0170.1208009스테인리스 스틸M82318968616 요청 시
K0170.1310011스테인리스 스틸M1028211177719 요청 시