제품 그룹
포지션 인디케이터용 핸드휠
K1930

포지션 인디케이터용 핸드휠

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.표면 마무리:무광택 처리.정보:핸드휠에는 포지션 인디케이터를 고정하는 홈이 있습니다.액세서리:– K1929 포지션 인디케이터
– K0166 / K0167 / K0168 / K0169 / K0170 / K0172 / K0651 / K1000 / K1199 / K1201 / K1202 / K1209 / K1221 기계 핸들
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1930 포지션 인디케이터용 핸드휠 168 kB

도면

포지션 인디케이터용 핸드휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기D

D2D3D4D5
사전 천공
D6GLL1L3T다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K1930.801201801208785,2956,840M664152330포지션 인디케이터 사이즈 80  요청 시
K1930.801401801408785,2956,840M870172330포지션 인디케이터 사이즈 80  요청 시