제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0166.0820064볼 그립 장착됨 DIN39, 타입:E, 스틸 푸른색 피막 처리, L1=64, 수나사 M08X13 요청 시
K0167.0820064볼 그립 장착됨, 타입:E 알루미늄, 구성 요소:스틸, L1=64 요청 시
K0168.0820067볼 그립 회전, 타입:E 스틸, 구성 요소:스틸, L1=67 요청 시
K0169.0820067볼 그립 회전, 타입:E 알루미늄, 구성 요소:스틸, L1=67 요청 시
K0170.1208009핸들 회전 크기2 D=M08X9, D1=23, 듀로플라스틱 고광택 검정색, 구성 요소:스테인레스 스틸 자연적 마무리 요청 시
K0651.1208010핸들 회전 크기2 D=M08X10, D1=41, 듀로플라스틱 고광택 검정색, 구성 요소:스테인레스 스틸 자연적 마무리, 타원형 요청 시
K0170.208009핸들 회전 크기2 D=M08X9, D1=23, 듀로플라스틱 고광택 검정색, 구성 요소:스틸 광택 처리 요청 시
K0651.208010핸들 회전 크기2 D=M08X10, D1=41, 듀로플라스틱 고광택 검정색, 구성 요소:스틸 광택 처리, 타원형 요청 시
K0172.308테이퍼 그립 장착됨 크기2 D=M08X12, D1=23, 타입:F, 듀로플라스틱 고광택 검정색 요청 시
K1929.800201포지션 인디케이터 핸드 휠용 크기80 플라스틱, 아날로그-디지털 인디케이터, P=2  요청 시
K1929.800301포지션 인디케이터 핸드 휠용 크기80 플라스틱, 아날로그-디지털 인디케이터, P=3  요청 시
K1929.800401포지션 인디케이터 핸드 휠용 크기80 플라스틱, 아날로그-디지털 인디케이터, P=4  요청 시
K1929.800501포지션 인디케이터 핸드 휠용 크기80 플라스틱, 아날로그-디지털 인디케이터, P=5  요청 시
K1929.801001포지션 인디케이터 핸드 휠용 크기80 플라스틱, 아날로그-디지털 인디케이터, P=10  요청 시