제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:파우더 코팅 검은색 RAL 9005, 플레임레드 RAL 3000 혹은 아연 처리, 청색 피막처리.정보:특히 차단 밸브에 적합. 한 조각으로 제작된 핸드휠. 특수 성형 과정을 통해 제작되어 핸드휠은 허브 부위가 강화되어 있습니다.원뿔형 허브가 있어 조립이 간편하며 사각에 안전하고 단단하게 맞습니다.도면 설명:
1) 사각 샤프트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1661 핸드휠, 강판 216 kB

도면

핸드휠, 강판

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
D1

L1L3VV1V2스포크 수CAD액세서리가격주문
K1661.050060검정 RAL 9005-508,51265,96,153 요청 시
K1661.050070검정 RAL 9005-508,51276,97,153 요청 시
K1661.060060검정 RAL 9005-608,51265,96,153 요청 시
K1661.060070검정 RAL 9005-608,51276,97,153 요청 시
K1661.070070검정 RAL 9005-69101576,97,153 요청 시
K1661.070080검정 RAL 9005-69101587,98,153 요청 시
K1661.080080검정 RAL 9005-78111687,98,153 요청 시
K1661.080090검정 RAL 9005-78111698,99,153 요청 시
K1661.090090검정 RAL 9005-89111698,99,153 요청 시
K1661.100090검정 RAL 9005-98132098,99,153 요청 시
K1661.100100검정 RAL 9005-981320109,910,153 요청 시
K1661.110100검정 RAL 9005-1081523109,910,153 요청 시
K1661.130120검정 RAL 9005-13015231211,912,153 요청 시
K1661.050061플레임레드 RAL 3000-508,51265,96,153 요청 시
K1661.050071플레임레드 RAL 3000-508,51276,97,153 요청 시
K1661.060061플레임레드 RAL 3000-608,51265,96,153 요청 시
K1661.060071플레임레드 RAL 3000-608,51276,97,153 요청 시
K1661.070071플레임레드 RAL 3000-69101576,97,153 요청 시
K1661.070081플레임레드 RAL 3000-69101587,98,153 요청 시
K1661.080081플레임레드 RAL 3000-78111687,98,153 요청 시
K1661.080091플레임레드 RAL 3000-78111698,99,153 요청 시
K1661.090091플레임레드 RAL 3000-89111698,99,153 요청 시
K1661.100091플레임레드 RAL 3000-98132098,99,153 요청 시
K1661.100101플레임레드 RAL 3000-981320109,910,153 요청 시
K1661.110101플레임레드 RAL 3000-1081523109,910,153 요청 시
K1661.130121플레임레드 RAL 3000-13015231211,912,153 요청 시
K1661.050062-아연 도금508,51265,96,153 요청 시
K1661.050072-아연 도금508,51276,97,153 요청 시
K1661.060062-아연 도금608,51265,96,153 요청 시
K1661.060072-아연 도금608,51276,97,153 요청 시
K1661.070072-아연 도금69101576,97,153 요청 시
K1661.070082-아연 도금69101587,98,153 요청 시
K1661.080082-아연 도금78111687,98,153 요청 시
K1661.080092-아연 도금78111698,99,153 요청 시
K1661.090092-아연 도금89111698,99,153 요청 시
K1661.100092-아연 도금98132098,99,153 요청 시
K1661.100102-아연 도금981320109,910,153 요청 시
K1661.110102-아연 도금1081523109,910,153 요청 시
K1661.130122-아연 도금13015231211,912,153 요청 시