제품 그룹
리버시블 원통형 그립
K0775

리버시블 원통형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 스틸 부품, 검정 산화 처리표면 마무리:표면, 검정색, 반광택 처리정보:원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0775 리버시블 원통형 그립 125 kB

도면

리버시블 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1

SWLL1L2L3HCAD액세서리가격주문
K0775.06200490AM62010949,563,55324,5 요청 시
K0775.08250690AM823,513106985,57328,5 요청 시
K0775.10260890BM10261715901139635 요청 시