제품 그룹
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
K0258

핸드 휠 리버시블 원통형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 핸드휠 기본 몸체 및 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
조립 예는 K0256를 참조하십시오.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0258 핸드 휠 리버시블 원통형 그립 405 kB

도면

핸드 휠 리버시블 원통형 그립
핸드 휠 리버시블 원통형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호표면 마무리

버전 2구성품 재질DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0258.108008로케이팅홀 슬롯없-스틸25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.108010로케이팅홀 슬롯없-스틸258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.108012로케이팅홀 슬롯없-스틸258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.210010로케이팅홀 슬롯없-스틸2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 요청 시
K0258.210012로케이팅홀 슬롯없-스틸2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 요청 시
K0258.312512로케이팅홀 슬롯없-스틸3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.312514로케이팅홀 슬롯없-스틸3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.312516로케이팅홀 슬롯없-스틸3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.416014로케이팅홀 슬롯없-스틸4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.416016로케이팅홀 슬롯없-스틸4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.10800802로케이팅홀 슬롯있-스틸25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 요청 시
K0258.10801003로케이팅홀 슬롯있-스틸258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 요청 시
K0258.10801204로케이팅홀 슬롯있-스틸258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 요청 시
K0258.21001003로케이팅홀 슬롯있-스틸2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 요청 시
K0258.21001204로케이팅홀 슬롯있-스틸2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 요청 시
K0258.31251204로케이팅홀 슬롯있-스틸3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 요청 시
K0258.31251405로케이팅홀 슬롯있-스틸3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 요청 시
K0258.31251605로케이팅홀 슬롯있-스틸3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 요청 시
K0258.41601405로케이팅홀 슬롯있-스틸4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 요청 시
K0258.41601605로케이팅홀 슬롯있-스틸4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 요청 시
K0258.1080086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.1080106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.1080126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.2100106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 요청 시
K0258.2100126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 요청 시
K0258.3125126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.3125146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.3125166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.4160146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.4160166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.108008026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 요청 시
K0258.108010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 요청 시
K0258.108012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 요청 시
K0258.210010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 요청 시
K0258.210012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 요청 시
K0258.312512046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 요청 시
K0258.312514056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 요청 시
K0258.312516056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 요청 시
K0258.416014056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 요청 시
K0258.416016056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 요청 시
K0258.0108008로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸25808H71914M413M6302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.0108010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.0108012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 요청 시
K0258.0210010로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 요청 시
K0258.0210012로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 요청 시
K0258.0312512로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.0312514로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.0312516로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.0416014로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.0416016로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.010800802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 요청 시
K0258.010801003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 요청 시
K0258.010801204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 요청 시
K0258.021001003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 요청 시
K0258.021001204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 요청 시
K0258.031251204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 요청 시
K0258.031251405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 요청 시
K0258.031251605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 요청 시
K0258.041601405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 요청 시
K0258.041601605로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 요청 시
K0258.01080086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.01080106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.01080126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 요청 시
K0258.02100106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 요청 시
K0258.02100126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 요청 시
K0258.03125126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.03125146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.03125166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 요청 시
K0258.04160146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.04160166로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 요청 시
K0258.0108008026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 요청 시
K0258.0108010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 요청 시
K0258.0108012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 요청 시
K0258.0210010036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 요청 시
K0258.0210012046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 요청 시
K0258.0312512046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 요청 시
K0258.0312514056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 요청 시
K0258.0312516056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 요청 시
K0258.0416014056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 요청 시
K0258.0416016056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 요청 시