제품 그룹
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
K0685

핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철표면 마무리:블라스팅.도면 설명:
타입 D: 회전식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
타입 F: 고정식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0685 핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469 140 kB

도면 (전체 요약)

핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

AD1HH1H2H3SW직경
볼 그립
CAD액세서리가격주문
K0685.206X10D63208052202810+0,216 요청 시
K0685.208X10D80249865243310+0,220 요청 시
K0685.208X12D80249865243312+0,220 요청 시
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 요청 시
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 요청 시
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 요청 시
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 요청 시
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 요청 시
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 요청 시
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 요청 시
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 요청 시
K0685.106X10F63208052202810+0,216 요청 시
K0685.108X10F80249865243310+0,220 요청 시
K0685.108X12F80249865243312+0,220 요청 시
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 요청 시
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 요청 시
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 요청 시
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 요청 시
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 요청 시
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 요청 시
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 요청 시
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 요청 시