{"product":{"productId":"agid.14550","price":51316.2,"name":"핸들 직선형 유사형 DIN469, 사각 소켓 SW=14+0,3,A=125, H=120, 타입:F 고정된 그립 있음, 회주철 블라스트처리됨"},"currency":"KRW"}
Crank Handle
사각 소켓
회주철
블라스팅 처리
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 타입 F: 고정된 원통형 그립이 있는 핸드 크랭크
판매 단위
₩51,316 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=센터 거리
125
H1=그립 높이
80
H=높이
120
SW=렌치 사이즈
14+0,3
D1
34
DIN
유사형 DIN 469
H2
34
H3
40
Item
Crank Handle
그립
기계 핸들
모델 1
사각 소켓
버전 2
fixed
본체 재질
회주철
제품 타입
그립 고정
직경
볼 그립
25
타입
F
표면
기본 몸체
블라스팅 처리
형태 타입
고정된 그립 있음
설명
재료
크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철
표면 마무리
블라스팅.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.