제품 그룹
그립, 회전식 원통 그립
K0659

그립, 회전식 원통 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0659 그립, 회전식 원통 그립 424 kB

도면 (전체 요약)

그립, 회전식 원통 그립
그립, 회전식 원통 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCAD액세서리가격주문
K0659.3108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸80248-85,849,128,513-10412,7--- 요청 시
K0659.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸802410-85,849,128,513-10412,7--- 요청 시
K0659.3210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002910-107,161,435,513-12915,7--- 요청 시
K0659.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1002912-107,161,435,513-12915,7--- 요청 시
K0659.3312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253612-139,582,54418,5-16119,5--- 요청 시
K0659.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스틸1253614-139,582,54418,5-16119,5--- 요청 시
K0659.31086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸80248M685,849,128,5137,510412,7--- 요청 시
K0659.31106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸802410M685,849,128,5137,510412,7--- 요청 시
K0659.32106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- 요청 시
K0659.32126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- 요청 시
K0659.33126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- 요청 시
K0659.33146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스틸1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- 요청 시
K0659.03108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸80248-85,849,128,513-10412,7--- 요청 시
K0659.03110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸802410-85,849,128,513-10412,7--- 요청 시
K0659.03210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002910-107,161,435,513-12915,7--- 요청 시
K0659.03212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002912-107,161,435,513-12915,7--- 요청 시
K0659.03312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253612-139,582,54418,5-16119,5--- 요청 시
K0659.03314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253614-139,582,54418,5-16119,5--- 요청 시
K0659.031086로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸80248M685,849,128,5137,510412,7--- 요청 시
K0659.031106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸802410M685,849,128,5137,510412,7--- 요청 시
K0659.032106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002910M6107,161,435,5137,512915,7--- 요청 시
K0659.032126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002912M6107,161,435,5137,512915,7--- 요청 시
K0659.033126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253612M6139,582,54418,57,516119,5--- 요청 시
K0659.033146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253614M6139,582,54418,57,516119,5--- 요청 시
K0659.310802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸80248-85,849,128,513-10412,72-9 요청 시
K0659.311003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 요청 시
K0659.321003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 요청 시
K0659.321204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 요청 시
K0659.331204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 요청 시
K0659.331405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스틸1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 요청 시
K0659.3108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸80248M685,849,128,5137,510412,72-9 요청 시
K0659.3110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 요청 시
K0659.3210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 요청 시
K0659.3212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 요청 시
K0659.3312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 요청 시
K0659.3314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스틸1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 요청 시
K0659.0310802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸80248-85,849,128,513-10412,72-9 요청 시
K0659.0311003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸802410-85,849,128,513-10412,73-11,4 요청 시
K0659.0321003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002910-107,161,435,513-12915,73-11,4 요청 시
K0659.0321204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1002912-107,161,435,513-12915,74-13,8 요청 시
K0659.0331204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253612-139,582,54418,5-16119,54-13,8 요청 시
K0659.0331405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음스테인리스 스틸1253614-139,582,54418,5-16119,55-16,3 요청 시
K0659.03108026로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸80248M685,849,128,5137,510412,72-9 요청 시
K0659.03110036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸802410M685,849,128,5137,510412,73-11,4 요청 시
K0659.03210036로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002910M6107,161,435,5137,512915,73-11,4 요청 시
K0659.03212046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1002912M6107,161,435,5137,512915,74-13,8 요청 시
K0659.03312046로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253612M6139,582,54418,57,516119,54-13,8 요청 시
K0659.03314056로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 있음스테인리스 스틸1253614M6139,582,54418,57,516119,55-16,3 요청 시
K0659.4108사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024--85,849,128,513-10412,7-8- 요청 시
K0659.4110사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024--85,849,128,513-10412,7-10- 요청 시
K0659.4210사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029--107,161,435,513-12915,7-10- 요청 시
K0659.4212사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029--107,161,435,513-12915,7-12- 요청 시
K0659.4312사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536--139,582,54418,5-16119,5-12- 요청 시
K0659.4314사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536--139,582,54418,5-16119,5-14- 요청 시
K0659.41086사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024-M685,849,128,5137,510412,7-8- 요청 시
K0659.41106사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024-M685,849,128,5137,510412,7-10- 요청 시
K0659.42106사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029-M6107,161,435,5137,512915,7-10- 요청 시
K0659.42126사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029-M6107,161,435,5137,512915,7-12- 요청 시
K0659.43126사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536-M6139,582,54418,57,516119,5-12- 요청 시
K0659.43146사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536-M6139,582,54418,57,516119,5-14- 요청 시