제품 그룹
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
K0722

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 사이즈 (D) 6-10 쾌삭강 회전,
사이즈 (D) 12 단강 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마,
광택, 경질 크롬 도금.
PTFE 섬유 접착 롤러 베어링 스틸 베어링 쉘.
표면 마무리:아연 도금.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 E에 해당함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0722 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4 225 kB

도면

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

DD1ABHH1KLL1α부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K0722.06오른손잡이 나사6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 요청 시
K0722.08오른손잡이 나사8 -0,008M842248613221212°5,812,9 요청 시
K0722.10오른손잡이 나사10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 요청 시
K0722.12오른손잡이 나사12 -0,008M12543410818281511,424,5 요청 시
K0722.16오른손잡이 나사17 -0,008M16694614112536232245 요청 시
K0722.20오른손잡이 나사20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 요청 시
K0722.061왼손잡이 나사6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 요청 시
K0722.081왼손잡이 나사8 -0,008M842248613221212°5,812,9 요청 시
K0722.101왼손잡이 나사10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 요청 시
K0722.121왼손잡이 나사12 -0,008M12543410818281511,424,5 요청 시
K0722.161왼손잡이 나사17 -0,008M16694614112536232245 요청 시
K0722.201왼손잡이 나사20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 요청 시