제품 그룹
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
K0709

퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:커플링 부품 및 갈고리, 스틸.
너트(DIN 439), 스틸, 등급 8.8.
표면 마무리:커플링 부품 및 플랜지, 열처리 및 인산염 처리.
너트, 검정 산화 마무리.
정보:

다방면의 적용과 이용(예: 피스톤 로드
및 선형 운동 유닛간 연결)을 위한 방사
오프셋 보정 퀵 플러그 커플링.
간단하고 견고한 두 단계 커플링의
조립 및 해체는 T 슬롯을 통해
이루어고, 매뉴얼로 재조정이 필요치
않다. 퀵 플러그 커플링은 연결 나사를
통해 공압 유압 실린더와 연결될 수
있다.

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달
시키지 않습니다.

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0709 퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 264 kB

도면

퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면 마무리

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1반경 변위
보정
최대 X
허용 장력 및
압력 부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0709.06내부 나사M62137,511-91819100,62,5 요청 시
K0709.08내부 나사M8264513,5-11,522,524130,74,5 요청 시
K0709.10내부 나사M103056,215-162927170,76,5 요청 시
K0709.101내부 나사M10x1,253056,215-162927170,76,5 요청 시
K0709.12내부 나사M1232,566,717,5-173430190,810 요청 시
K0709.121내부 나사M12x1,2532,566,717,5-173430190,810 요청 시
K0709.16내부 나사M16398322-23423624118 요청 시
K0709.161내부 나사M16x1,5398322-23423624118 요청 시
K0709.20내부 나사M204493,525-23,545,54130130 요청 시
K0709.201내부 나사M20x1,54493,525-23,545,54130130 요청 시
K0709.0614외부 나사M62137,5111491819100,62,5 요청 시
K0709.0817외부 나사M8264513,51711,522,524130,74,5 요청 시
K0709.1020외부 나사M103056,21620162927170,76,5 요청 시
K0709.10201외부 나사M10x1,253056,21620162927170,76,5 요청 시
K0709.1225외부 나사M1232,566,72125173430190,810 요청 시
K0709.12251외부 나사M12x1,2532,566,72125173430190,810 요청 시
K0709.1630외부 나사M163983253023423624118 요청 시
K0709.16301외부 나사M16x1,53983253023423624118 요청 시
K0709.2035외부 나사M204493,5293523,545,54130130 요청 시
K0709.20351외부 나사M20x1,54493,5293523,545,54130130 요청 시