제품 그룹
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
K0711

퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:커플링 부품, 단강.
갈고리 및 팬, 스틸.
너트, 단강.
카운터 너트(EN 24035), 스틸, 품질 등급 8.8
스프링, 스테인레스 스틸.
표면 마무리:커플링 부품, 질산 처리, 검정색.
갈고리 및 팬, 열처리 및 인산염 처리.
너트, 인산염 처리.
카운터 너트, 검정색.
정보:

다방면의 적용과 이용(예: 비방향성 선형 운동)을
위한 축 운동 없는 조절형 각도/방사 오프셋 보정
퀵 플러그 커플링.
느슨한 구성 부품 없는 컴팩트한 설계.
조립 및 해체는 T 슬롯을 통해 이루어고,
매뉴얼로 재조정이 필요치 않습니다.
퀵 플러그 커플링은 연결 나사를 통해 공압 유압
실린더와 연결할 수 있습니다.

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지
않습니다.

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0711 퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정 241 kB

도면

퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3반경 변위
보정
최대 X
허용 장력 및
압력 부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 요청 시
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 요청 시
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 요청 시
K0711.101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 요청 시
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 요청 시
K0711.121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 요청 시
K0711.16M166032121342634624555462718118 요청 시
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 요청 시
K0711.20M206032129422634625355462718130 요청 시
K0711.201M20X1,56032129422634625355462718130 요청 시