제품 그룹
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
K0732

스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:광택 처리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0732 스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752 191 kB

도면

스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면 마무리

BGD1D2D3L2ACAD액세서리가격주문
K0732.0510오른손잡이 나사5105M592010 요청 시
K0732.0612오른손잡이 나사6126M6102412 요청 시
K0732.0816오른손잡이 나사8168M8143216 요청 시
K0732.0832오른손잡이 나사8328M8144816 요청 시
K0732.1020오른손잡이 나사102010M10184020 요청 시
K0732.10120오른손잡이 나사102010M10x1,25184020 요청 시
K0732.1040오른손잡이 나사104010M10186020 요청 시
K0732.1224오른손잡이 나사122412M12204824 요청 시
K0732.12124오른손잡이 나사122412M12x1,25204824 요청 시
K0732.1248오른손잡이 나사124812M12207224 요청 시
K0732.12148오른손잡이 나사124812M12x1,25207224 요청 시
K0732.1428오른손잡이 나사142814M14245627 요청 시
K0732.1632오른손잡이 나사163216M16266432 요청 시
K0732.16132오른손잡이 나사163216M16x1,5266432 요청 시
K0732.05101왼손잡이 나사5105M592010 요청 시
K0732.06121왼손잡이 나사6126M6102412 요청 시
K0732.08161왼손잡이 나사8168M8143216 요청 시
K0732.10201왼손잡이 나사102010M10184020 요청 시
K0732.12241왼손잡이 나사122412M12204824 요청 시
K0732.16321왼손잡이 나사163216M16266432 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059