제품 그룹
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
K1459

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1459 포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음 251 kB

도면

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCAD액세서리가격주문
K1459.0612쾌삭강121266M60,512443720150,8 요청 시
K1459.0816쾌삭강161688M80,516574725200,8 요청 시
K1459.1020쾌삭강20201010M100,520695730250,8 요청 시
K1459.1224쾌삭강24241212M120,524826835300,8 요청 시
K1459.1428쾌삭강27271414M14128947840351,2 요청 시
K1459.1632쾌삭강32321616M161321088945401,2 요청 시
K1459.2040쾌삭강40402020M2014013410955501,5 요청 시
K1459.10612스테인레스 스틸121266M60,512443720150,8 요청 시
K1459.10816스테인레스 스틸161688M80,516574725200,8 요청 시
K1459.11020스테인레스 스틸20201010M100,520695730250,8 요청 시
K1459.11224스테인레스 스틸24241212M120,524826835300,8 요청 시
K1459.11428스테인레스 스틸27271414M14128947840351,2 요청 시
K1459.11632스테인레스 스틸32321616M161321088945401,2 요청 시
K1459.12040스테인레스 스틸40402020M2014013410955501,5 요청 시