제품 그룹
포크 조인트 DIN 71752
K0733

포크 조인트 DIN 71752

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강.표면 마무리:아연 도금.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0733 포크 조인트 DIN 71752 152 kB

도면

포크 조인트 DIN 71752

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2BGD1D2D3L1L2L3ACAD액세서리가격주문
K0733.0510오른손잡이 나사5105M5926207,510 요청 시
K0733.0612오른손잡이 나사6126M6103124912 요청 시
K0733.0816오른손잡이 나사8168M81442321216 요청 시
K0733.0832오른손잡이 나사8328M81458481216 요청 시
K0733.1020오른손잡이 나사102010M101852401520 요청 시
K0733.10120오른손잡이 나사102010M10x1,251852401520 요청 시
K0733.1040오른손잡이 나사104010M101872601520 요청 시
K0733.10140오른손잡이 나사104010M10x1,251872601520 요청 시
K0733.1224오른손잡이 나사122412M122062481824 요청 시
K0733.12124오른손잡이 나사122412M12x1,252062481824 요청 시
K0733.1248오른손잡이 나사124812M122086721824 요청 시
K0733.12148오른손잡이 나사124812M12x1,252086721824 요청 시
K0733.1428오른손잡이 나사142814M1424725622,527 요청 시
K0733.1632오른손잡이 나사163216M162683642432 요청 시
K0733.16132오른손잡이 나사163216M16x1,52683642432 요청 시
K0733.05101왼손잡이 나사5105M5926207,510 요청 시
K0733.06121왼손잡이 나사6126M6103124912 요청 시
K0733.08161왼손잡이 나사8168M81442321216 요청 시
K0733.10201왼손잡이 나사102010M101852401520 요청 시
K0733.12241왼손잡이 나사122412M122062481824 요청 시
K0733.16321왼손잡이 나사163216M162683642432 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059