제품 그룹
포크 헤드 세트 피스, 스틸
K1460

포크 헤드 세트 피스, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:포크 헤드 세트 피스는 포크 헤드 및 포크 조인트 DIN 71752와 연결할 수 있습니다. 이 제품은 특정 방향에서 방향 오프셋을 조정하기 위한 연결이 필요할 때 주로 사용됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1460 포크 헤드 세트 피스, 스틸 312 kB

도면

포크 헤드 세트 피스, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1460.04068844M40,562116610 요청 시
K1460.0507101055M50,57,52620812,5 요청 시
K1460.0609121266M60,5931241115 요청 시
K1460.0812161688M80,51242321420 요청 시
K1460.101520201010M100,51552401825 요청 시
K1460.121824241212M120,51862482230 요청 시
K1460.142127271414M1412172562535 요청 시
K1460.162432321616M1612483643040 요청 시