- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- K0709
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
- K0710
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
- K0711
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
- K1934
로드용 포크 조인트
- K1935
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
- K0731
스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752
- K1139
포크 조인트용 스프링 볼트 DIN 71752
- K1454
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1455
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1456
코터 핀 홀이 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K2144
헤드가 있는 볼트 ISO 2341 타입 B
- K0732
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
- K0733
포크 조인트 DIN 71752
- K1459
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
- K1460
포크 헤드 세트 피스, 스틸
- K0734
앵글 조인트 DIN 71802
- K0734
스테인레스 앵글 조인트 , 씰링 캡이 있는 DIN 71802 타입 CS와 비슷
- K0712
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805
- K0713
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
- K0127
로드 엔드
- K0714
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
- K1136
코터 핀 DIN EN ISO 1234
- K1137
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
- K2014
린치 핀 DIN 11023
- K0715
축 조인트 유사형 DIN 71802
- K1936
인장력용 축 조인트 조절 가능
- K0716
볼 베어링 조인트 헤드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K0717
볼 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K0718
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K2079
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2085
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0719
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K2080
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2086
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0720
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2081
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0721
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2082
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0722
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2083
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0723
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2084
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
- K1324
구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- K1466
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1136코터 핀 DIN EN ISO 1234 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4310. 표면 마무리:스틸: 아연 도금. 스테인리스 스틸: 자연적 마무리정보:코터 핀은 기계 공학 및 자동차 공학에서 안전 부품으로 사용됩니다. 주로 캐슬 너트를 고정하는 데 사용됩니다. 코터 핀을 구멍에 삽입하면 끝이 구부러지며 고정됩니다.
코터 핀의 단축이 가능합니다. 코터 핀 길이는 기준값으로서 구멍 길이의 약 2배이어야 합니다.
고정 및 해체할 경우 소재 구조가 변경되기 때문에 코터 핀은 해체 후 다시 사용해서는 안됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 드릴 홀 직경 | D1 max. | L | A min. | B | C max. | 스크류용 | 볼트 Ø | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1136.1010X10 | 스틸 | 1 | 0,9 | 10 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.1010X12 | 스틸 | 1 | 0,9 | 12 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.1010X16 | 스틸 | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.1010X20 | 스틸 | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.1010X25 | 스틸 | 1 | 0,9 | 25 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.1016X12 | 스틸 | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.1016X16 | 스틸 | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.1016X20 | 스틸 | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.1016X25 | 스틸 | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.1016X32 | 스틸 | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.1020X10 | 스틸 | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X16 | 스틸 | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X20 | 스틸 | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X25 | 스틸 | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X32 | 스틸 | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X36 | 스틸 | 2 | 1,8 | 36 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X40 | 스틸 | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1020X50 | 스틸 | 2 | 1,8 | 50 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.1025X20 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1025X25 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1025X32 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1025X36 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 36 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1025X40 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 40 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1025X50 | 스틸 | 2,5 | 2,3 | 50 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.1032X16 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X20 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X25 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X32 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X36 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X40 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X50 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1032X63 | 스틸 | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.1040X20 | 스틸 | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X25 | 스틸 | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X32 | 스틸 | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X36 | 스틸 | 4 | 3,7 | 36 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X40 | 스틸 | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X50 | 스틸 | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X63 | 스틸 | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1040X80 | 스틸 | 4 | 3,7 | 80 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.1050X25 | 스틸 | 5 | 4,6 | 25 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X32 | 스틸 | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X36 | 스틸 | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X40 | 스틸 | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X50 | 스틸 | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X63 | 스틸 | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1050X80 | 스틸 | 5 | 4,6 | 80 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.1063X32 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 32 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X36 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X40 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X50 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X63 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X80 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1063X100 | 스틸 | 6,3 | 5,9 | 100 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.1080X50 | 스틸 | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.1080X63 | 스틸 | 8 | 7,5 | 63 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.1080X80 | 스틸 | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.1080X100 | 스틸 | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.2010X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.2010X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 요청 시 | | K1136.2016X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.2016X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.2016X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.2016X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.2016X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 요청 시 | | K1136.2020X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2020X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2020X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2020X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2020X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2020X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 요청 시 | | K1136.2025X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.2025X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.2025X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 요청 시 | | K1136.2032X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X36 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2032X63 | 스테인레스 스틸 A2 | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 요청 시 | | K1136.2040X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2040X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2040X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2040X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2040X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2040X63 | 스테인레스 스틸 A2 | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 요청 시 | | K1136.2050X32 | 스테인레스 스틸 A2 | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.2050X36 | 스테인레스 스틸 A2 | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.2050X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.2050X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.2050X63 | 스테인레스 스틸 A2 | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 요청 시 | | K1136.2063X36 | 스테인레스 스틸 A2 | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.2063X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.2063X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.2063X63 | 스테인레스 스틸 A2 | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.2063X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 요청 시 | | K1136.2080X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.2080X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | | K1136.2080X100 | 스테인레스 스틸 A2 | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|