제품 그룹
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
K0713

앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 및 피막처리정보:볼 피봇은 앵글 조인트
DIN 71802의 예비 부품임.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0713 앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803 215 kB

도면 (전체 요약)

앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2D1

D2D3D5D6L2L3L5
min.
L6
max.
L7SWCAD액세서리가격주문
K0713.0840B리벳 있음8-8-5-9--4- 요청 시
K0713.1045B리벳 있음10-10-6-11--4,5- 요청 시
K0713.1305B리벳 있음13-13-8-13--5- 요청 시
K0713.1606B리벳 있음16-16-10-16--6- 요청 시
K0713.0875B리벳 있음8-8-5-9--7,5- 요청 시
K0713.1080B리벳 있음10-10-6-11--8- 요청 시
K0713.1310B리벳 있음13-13-8-13--10- 요청 시
K0713.1613B리벳 있음16-16-10-16--13- 요청 시
K0713.1918B리벳 있음19-19-14-20--18- 요청 시
K0713.0805C나사 핀 있음8M585-10,291,24-7 요청 시
K0713.1006C나사 핀 있음10M6106-12,5111,24-8 요청 시
K0713.1308C나사 핀 있음13M8138-16,5131,55,3-11 요청 시
K0713.1610C나사 핀 있음16M101610-20162,57,3-13 요청 시
K0713.1612C나사 핀 있음16M121612-20162,57,3-13 요청 시
K0713.1914C나사 핀 있음19M14x1,51914-2820510,8-16 요청 시