{"product":{"productId":"agid.14535","price":1672.8,"name":"볼 스러스트 핀 DIN71803 앵글 조인트용, D1=8, 타입:C그루브 스크류 있음 M05, SW=7, 스틸 아연 도금 및 피막 처리"},"currency":"KRW"}
Ballend pin
앵글 조인트용
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 앵글 조인트 DIN 71802용 예비 부품
판매 단위
₩1,673 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=나사
M5
D1
8
D3
8
D5
5
DIN
DIN 71803
Item
Ballend pin
L2
10,2
L3
9
L5
min.
1,2
L6
max.
4
SW
7
나사 종류
수나사
모델 1
앵글 조인트용
버전 2
나사 핀 있음
본체 재질
스틸
타입
C
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
형태 타입
그루브 스크류 있음
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 피막처리
정보
볼 피봇은 앵글 조인트
DIN 71802의 예비 부품임.
DIN 71802의 예비 부품임.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.