설명재질:스틸 잠금 핀. 스틸 나사 슬리브. 검회색 열가소성 버섯형 그립. 알루미늄 로킹 마크.표면 마무리:잠금 핀: 스틸, 경화, 연마 및 검정 산화 처리. 나사 슬리브: 검정 산화 처리. 로킹 마크: 적색 산화 처리.정보:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 로킹 마크가 보일 경우 볼트가 완전히 풀려 있거나 일부만 로크 위치에 있습니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명: