제품 그룹
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
K0168

기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:볼노브 및 축 부품 스틸.표면 마무리:회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리정보:D1=25mm 및 32mm의 원통형 그립의 경우 나사 길이 L2는 DIN 98에서보다 짧습니다. 원통형 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0168 기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸 113 kB

도면

기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류DD1

D4D6LL1L3L4SWCAD액세서리가격주문
K0168.0616055수나사M61610141154,55,553 요청 시
K0168.0820067수나사M82013181367664 요청 시
K0168.1025083수나사M10251621138386,55 요청 시
K0168.1232105수나사M1232202616105,510,586 요청 시
K0168.1636117수나사M16362229261171198 요청 시