제품 그룹
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
K0166

기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리.정보:DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0166 기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸 105 kB

도면

기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

나사 종류DD1

D4LL1L3SWCAD액세서리가격주문
K0166.0616050수나사M61610115073 요청 시
K0166.0820064수나사M82013136484 요청 시
K0166.1025080수나사M1025161480105 요청 시
K0166.1232100수나사M12322021100136 요청 시
K0166.1636112수나사M16362226112148 요청 시